Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G0050190 |
G0050229 |
G0050260 |
G0050280 |
G0050300 |
G0050315 |
G0050322 |
G0050335 |
G0050375 |
G0050425 |
G0050475 |
G0050500 |
G0050530 |
G0050554 |
G0050600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza effettiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 3 giorni | 201 | 209 | 190 | 0.003 | 5 x 3 x 190 Li ConCar | ||
6.78 € | 1 | 17 giorni | 240 | 248 | 229 | 0.004 | 5 x 3 x 229 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 271 | 279 | 260 | 0.005 | 5 x 3 x 260 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 291 | 299 | 280 | 0.005 | 5 x 3 x 280 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 311 | 319 | 300 | 0.005 | 5 x 3 x 300 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 326 | 334 | 315 | 0.006 | 5 x 3 x 315 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 333 | 341 | 322 | 0.006 | 5 x 3 x 322 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 346 | 354 | 335 | 0.006 | 5 x 3 x 335 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 386 | 394 | 375 | 0.007 | 5 x 3 x 375 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 436 | 444 | 425 | 0.008 | 5 x 3 x 425 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 486 | 494 | 475 | 0.009 | 5 x 3 x 475 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 511 | 519 | 500 | 0.009 | 5 x 3 x 500 Li ConCar | ||
8.34 € | 1 | 17 giorni | 541 | 549 | 530 | 0.01 | 5 x 3 x 530 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 565 | 573 | 554 | 0.01 | 5 x 3 x 554 Li ConCar | ||
8.36 € | 1 | 3 giorni | 611 | 619 | 600 | 0.011 | 5 x 3 x 600 Li ConCar |
Loading...
Standard | DIN 2215 | Tipo antistatico | Sì | Cavo di tensionamento | Poliestere |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 5 | Altezza(mm) | 3 | Materiale | Neoprene |
Tipo | inguainato |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza effettiva(mm)
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali