Elettrovalvole a 5 vie con custodia compatta e valvola a farfalla per VQZ2000

Elettrovalvole a 5 vie con custodia compatta e valvola a farfalla per VQZ2000
Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo tubazione base tipo corpo compatto con valvola a farfalla integrata per VQZ2000.
[Caratteristiche]
· La valvola a farfalla di scarico è incorporata nel corpo della valvola, facilitando la regolazione della velocità del cilindro. (Tipo guarnizione corpo elastico)
· L’ago ha un meccanismo di ritenzione

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5QZ25C-02C4C-Q
VV5QZ25C-05C6C-Q
VV5QZ25C-07N7C-Q
VV5QZ25C-0201C-Q
VV5QZ25C-0501C
VV5QZ25C-0501C-Q
VV5QZ25C-0601C-Q
VV5QZ25C-0701C-Q
VV5QZ25C-10C6C-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter CE compliant

99.69 €

1 98 giorni 2Raccordo ad attacco rapido per ⌀4Prodotto conforme alle norme CE

192.23 €

1 98 giorni 5Raccordo ad attacco rapido per ⌀6Prodotto conforme alle norme CE

254.23 €

1 98 giorni 7Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4”Prodotto conforme alle norme CE

70.48 €

1 98 giorni 2Rc1/8Prodotto conforme alle norme CE

121.98 €

1 98 giorni 5Rc1/8Non compatibile

121.98 €

1 98 giorni 5Rc1/8Prodotto conforme alle norme CE

139.11 €

1 98 giorni 6Rc1/8Prodotto conforme alle norme CE

156.31 €

1 98 giorni 7Rc1/8Prodotto conforme alle norme CE

346.98 €

1 98 giorni 10Raccordo ad attacco rapido per ⌀6Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Direct mounting Thread standard Rc

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico