Elettrovalvole a 5 vie / VQ5000, kit S (kit di trasmissione in serie), EX123/124

Elettrovalvole a 5 vie / VQ5000, kit S (kit di trasmissione in serie), EX123/124
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ5000 Kit S (kit trasmissione seriale EX123/124 compatibile.
[Caratteristiche]
· Il sistema di trasmissione seriale consente di risparmiare manodopera, cablaggio e spazio per il lavoro di connessione.
· Il cablaggio interno è doppio (collegato a SOL.A e SOL.B) per ciascuna stazione indipendentemente dal tipo di valvola e opzione.
· Come specifica semi-standard, è possibile il cablaggio misto di cablaggio singolo e cablaggio doppio.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VV5Q51-0603SUV-SD

Codice componente
VV5Q51-0603SUV-SD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

606.66 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Protocollo di comunicazione Compatibile con CC-Link Type Unità ad innesto
Number of Inputs/Outputs Uscita a 16 punti Number of Stations 6 Port pipe connection port diameter 3/8
Thread standard Rc Applicable valve VQ5000 Protective structure Nessuno
Option Scarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato D CE compliant Non compatibile Manifold wiring specifications Nessuno
Unit mounting position Montaggio lato U

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / VQ5000, kit S (kit di trasmissione in serie), EX123/124, il codice articolo è il seguente: VV5Q51-0603SUV-SD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV5Q51-0603SUV-SD.

Supporto tecnico