Elettrovalvole a 5 vie / VQ1000/2000, manifold, L-kit (kit di linea)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ1000/2000, manifold, L-kit (kit di linea)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ1000/2000 Kit L (kit conduttore).
[Caratteristiche]
· Si tratta di un tipo con il conduttore estraibile direttamente e che è possibile gestire da una stazione.
· Le porte UP/EXH sono integrate su un lato, consentendo di risparmiare più spazio.
· Numero massimo di 8 stazioni
· Custodia protettiva: A prova di polvere/getti d’acqua Compatibile (IP65) (serie VQ2000)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q11-01C6L0-Q
VV5Q11-01C6L1-Q
VV5Q11-02C6L0-Q
VV5Q11-02C6L2-NS-Q
VV5Q11-03C4L1-Q
VV5Q11-03C6L1-Q
VV5Q11-04C4L1-DS-Q
VV5Q11-04C4L1-Q
VV5Q11-04C4L2-DN-Q
VV5Q11-04C6L0-Q
VV5Q11-05C6L0-D
VV5Q11-05C6L0-Q
VV5Q11-08C4L0-D-Q
VV5Q21-01C6L1-Q
VV5Q21-02C6L1-BDN-Q
VV5Q21-02C6L1-Q
VV5Q21-02C8L1-Q
VV5Q21-03C6L1-DS-Q
VV5Q21-04C4L1-Q
VV5Q21-04C6L0-Q
VV5Q21-04C6L1-Q
VV5Q21-04C8L1-Q
VV5Q21-05C8L1-Q
VV5Q21-06C6L1-Q
VV5Q21-06C8L2-Q
VV5Q21-08C8L1-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Lead wire length
(m)
CE compliant

74.53 €

1 98 giorni Direct mounting1Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

79.69 €

1 98 giorni Direct mounting1Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

106.23 €

1 98 giorni Direct mounting2Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

129.21 €

1 98 giorni Direct mounting2Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoSerie VQ1000Con targhetta3Prodotto conforme alle norme CE

142.27 €

1 98 giorni Direct mounting3Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneSerie VQ1000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

142.27 €

1 98 giorni Direct mounting3Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

198.19 €

1 98 giorni DIN rail mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4Silenziatore integrato, scoppio direttoSerie VQ1000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

172.74 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneSerie VQ1000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

209.13 €

1 98 giorni DIN rail mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneSerie VQ1000Con targhetta3Prodotto conforme alle norme CE

167.60 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

220.94 €

1 98 giorni DIN rail mounting5Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A0.6Non compatibile

198.94 €

1 98 giorni Direct mounting5Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ1000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

313.15 €

1 98 giorni DIN rail mounting8Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneSerie VQ1000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

76.26 €

1 98 giorni Direct mounting1Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

135.68 €

1 98 giorni DIN rail mounting2Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000Con valvola unidirezionale per contropressione e targhetta1.5Prodotto conforme alle norme CE

105.32 €

1 98 giorni Direct mounting2Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

105.32 €

1 98 giorni Direct mounting2Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

155.50 €

1 98 giorni DIN rail mounting3Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6Silenziatore integrato, scoppio direttoSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

163.47 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

159.69 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000N/A0.6Prodotto conforme alle norme CE

163.47 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

163.47 €

1 98 giorni Direct mounting4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

192.53 €

1 98 giorni Direct mounting5Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

221.56 €

1 98 giorni Direct mounting6Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

227.81 €

1 98 giorni Direct mounting6Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneSerie VQ2000N/A3Prodotto conforme alle norme CE

279.73 €

1 98 giorni Direct mounting8Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneSerie VQ2000N/A1.5Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Unità ad innesto Manifold wiring specifications Nessuno

Supporto tecnico