Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Misura | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.80 € | 1 | 4 giorni | G1 | G1 | 90 | 36 | 1651543 | 730 | |||
701.69 € | 1 | 39 giorni | G1/2 | G1/2 | 90 | 36 | 1651541 | 770 | |||
704.98 € | 1 | 39 giorni | G1/4 | G1/4 | 90 | 36 | 1651540 | 800 | |||
712.72 € | 1 | 39 giorni | G3/4 | G3/4 | 90 | 36 | 1651542 | 750 | |||
887.42 € | 1 | 39 giorni | G1 1/4 | G1 1/4 | 90 | 36 | 1448978 | 500 | |||
1,038.12 € | 1 | 39 giorni | G2 | G2 | 186 | 54 | 1629298 | 4400 | |||
1,038.12 € | 1 | 39 giorni | G1/4 | G1/4 | 186 | 54 | 1629300 | 4700 | |||
1,038.12 € | 1 | 39 giorni | G1 1/2 | G1 1/2 | 186 | 54 | 1629297 | 4500 | |||
1,038.12 € | 1 | 39 giorni | G1 1/4 | G1 1/4 | 186 | 54 | 1629296 | 4600 | |||
1,038.12 € | 1 | 39 giorni | G2 1/2 | G2 1/2 | 186 | 54 | 1629299 | 4900 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5:: 60 | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale delle viti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della sottobase | Lega di alluminio da lavorazione | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 50 |
Temperatura min. del fluido(°C) | 5 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Misura
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali