Morsettiera, serie CPE14 (CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT)

Morsettiera, serie CPE14 CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT

Marca: FESTO

Prezzo: 30.77

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

N. max. di posizioni della valvola: 2

N. componente produttore: 550610

Peso: 174.636 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT

Codice componente
CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

30.77 €

1 39 giorni 2550610174.636

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 3/8 NPT Collegamento pneumatico 3 3/8 NPT Collegamento pneumatico 5 3/8 NPT
Pressione di esercizio min.(bar) -0.896 Pressione di esercizio max.(bar) 9.997 Temperatura min. del fluido(°C) -5
Temperatura max. del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Larghezza(mm) 20 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie CPE14, il codice articolo è il seguente: CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPE14-3/2-PRS-3/8-10-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-3-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-5-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-6-NPT
CPE14-3/2-PRS-3/8-7-NPT
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. max. di posizioni della valvola N. componente produttore Peso
(g)

84.18 €

1 4 giorni 10550618587.412

37.46 €

1 4 giorni 3550611226.233

44.12 €

1 4 giorni 4550612277.83

50.80 €

1 39 giorni 5550613329.427

57.49 €

1 39 giorni 6550614381.024

64.14 €

1 39 giorni 7550615432.621

Supporto tecnico