Dispositivo di fissaggio rapido, serie CK

Dispositivo di fissaggio rapido, serie CK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CK-1/2-PK-13
CK-1/4-PK-4
CK-1/4-PK-4-KU
CK-1/4-PK-6
CK-1/4-PK-6-KU
CK-1/4-PK-9
CK-1/4-PK-9-KU
CK-1/8-PK-3
CK-1/8-PK-3-KU
CK-1/8-PK-4
CK-1/8-PK-4-KU
CK-1/8-PK-6
CK-1/8-PK-6-KU
CK-3/8-PK-6
CK-3/8-PK-6-KU
CK-3/8-PK-9
CK-3/8-PK-9-KU
CK-3/8-PK-13
CK-M5-PK-3
CK-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tenuta su perno avvitato Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
N. componente produttore

8.28 €

1 4 giorni Anello di tenutaAlluminio11.7Filettatura esterna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 13 mm--4098

2.25 €

10 22 giorni Anello di tenutaAlluminio2.9Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm--2029

1.75 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM3.4Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm0106256

2.25 €

10 22 giorni Anello di tenutaAlluminio4.9Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm--2030

1.75 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM5.3Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm0106257

4.51 €

10 22 giorni Anello di tenutaAlluminio8Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro interno 9 mm--2031

2.25 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM7.3Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro interno 9 mm0106258

2.25 €

10 4 giorni Anello di tenutaAlluminio2Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm--3563

1.65 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM2.4Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0106253

2.25 €

10 4 giorni Anello di tenutaAlluminio2.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm--2027

1.65 €

10 39 giorni Bordo di tenutaPOM3.4Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm0106254

2.25 €

10 17 giorni Anello di tenutaAlluminio4.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm--2028

1.65 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM4.4Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm0106255

3.42 €

10 17 giorni Anello di tenutaAlluminio4.9Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm--2032

2.25 €

10 4 giorni Bordo di tenutaPOM5.3Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm0106460

4.51 €

10 4 giorni Anello di tenutaAlluminio8Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 9 mm--2033

2.88 €

10 14 giorni Bordo di tenutaPOM8Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 9 mm0106468

8.25 €

10 4 giorni Anello di tenutaAlluminio11.7Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 13 mm--4097

2.25 €

10 22 giorni Anello di tenutaAlluminio2Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm--3561

2.25 €

10 17 giorni Anello di tenutaAlluminio2.9Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm--3562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico