Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPEV-1/8-M12 |
VPEV-W-KL-LED-GH |
VPEV-W-S-LED-GH |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico | Max. corrente di uscita (mA) | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Grado di protezione | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.09 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | G1/8 | 4000 | - | IP65 | 3 | 1.6 | -20 | 80 | -20 | 80 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 192489 | 220 | |||
94.09 € | 1 | 4 giorni | PA, PET, POM | M5 | 2500 | 10-30 | IP20 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152619 | 56 | |||
103.00 € | 1 | 4 giorni | PA, PET, POM | M5 | 2500 | 10-30 | IP65 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152617 | 56 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -1 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Collegamento pneumatico
Max. corrente di uscita(mA)
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Grado di protezione
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali