Valvola magnetica, serie MHE4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHE4-M1H-3/2G-1/4
MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
MHE4-M1H-3/2G-QS-8
MHE4-M1H-3/2O-1/4
MHE4-M1H-3/2O-1/4-K
MHE4-M1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
MHE4-MS1H-3/2O-1/4
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Porta di lavoro pneumatica Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore
-

123.63 €

1 10 giorni G1/4G1/4G1/4--G1/41203/2, chiuso, monostabile510.5-525186

100.52 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4--G1/41203/2, chiuso, monostabile510.52.5525188

101.92 €

1 4 giorni QS-8QS-8QS-8--QS-81203/2, chiuso, monostabile510.5-525190

95.57 €

1 4 giorni -G1/4-G1/4G1/4G1/41203/2, aperto, monostabile510.5-525206

100.52 €

1 4 giorni -G1/4-G1/4G1/4G1/41203/2, aperto, monostabile510.52.5525208

101.92 €

1 7 giorni -QS-8-QS-8QS-8QS-81203/2, aperto, monostabile510.5-525210

125.18 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4--G1/42103/2, chiuso, monostabile3.53.52.5525189

126.95 €

1 5 giorni QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, chiuso, monostabile3.53.5-525191

131.57 €

1 4 giorni QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, chiuso, monostabile3.53.52.5525193

120.11 €

1 4 giorni -G1/4-G1/4G1/4G1/42103/2, aperto, monostabile3.53.5-525207

126.95 €

1 4 giorni -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, aperto, monostabile3.53.5-525211

131.57 €

1 4 giorni -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, aperto, monostabile3.53.52.5525213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Grado di protezione IP65 Giro Plicatura Larghezza(mm) 18
Larghezza nominale(mm) 4 Portata nominale standard(l/min) 400 Direzione flusso Reversibile con restrizioni
Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) -0.9
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata Peso(g) 270

Supporto tecnico