Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Marca: FESTO
Prezzo: 91.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Collegamento pneumatico 1: -
Collegamento pneumatico 2: QS-6
Collegamento pneumatico 3: -
Collegamento pneumatico 11: QS-6
Collegamento pneumatico 33: QS-6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Codice componente
|
---|
MHE3-M1H-3/2O-QS-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Porta di lavoro pneumatica | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.86 € | 1 | 4 giorni | - | QS-6 | - | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 130 | 3/2, aperto, monostabile | 4.5 | 8.3 | - | 525170 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso, cromato | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Materiale delle viti | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 14 |
Larghezza nominale(mm) | 3 | Portata nominale standard(l/min) | 200 | Direzione flusso | Reversibile con restrizioni |
Metodo di reset | molla meccanica | Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata | Peso(g) | 120 |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MHE3, il codice articolo è il seguente: MHE3-M1H-3/2O-QS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHE3-M1H-3/2O-QS-6.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Lunghezza cavo(m)
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 11
Collegamento pneumatico 33
Porta di lavoro pneumatica
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K |
MHE3-M1H-3/2O-1/8 |
MHE3-M1H-3/2O-1/8-K |
MHE3-MS1H-3/2G-1/8 |
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K |
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 11 | Collegamento pneumatico 33 | Porta di lavoro pneumatica | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.98 € | 1 | 6 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | 130 | 3/2, chiuso, monostabile | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 525152 | |||
85.88 € | 1 | 4 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 130 | 3/2, aperto, monostabile | 4.5 | 8.3 | - | 525166 | |||
90.65 € | 1 | 4 giorni | - | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 130 | 3/2, aperto, monostabile | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 525168 | |||
110.55 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 280 | 3/2, chiuso, monostabile | 2.8 | 2.3 | - | 525147 | |||
115.15 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | 280 | 3/2, chiuso, monostabile | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 525149 | |||
116.57 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | - | - | QS-6 | 280 | 3/2, chiuso, monostabile | 2.8 | 2.3 | - | 525151 |