Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4 |
CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4 |
CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 |
CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4 |
CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4 |
CPV18-M1H-5/3GS-1/4 |
CPV18-M1H-5JS-1/4 |
CPV18-M1H-5LS-1/4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | valore b | Valore C (l/sbar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.29 € | 1 | 10 giorni | 2 x 2/2, aperto/chiuso, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 20 | 14 | 0.41 | 6.3 | 3 | 187849 | |||
168.29 € | 1 | 4 giorni | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 20 | 14 | 0.41 | 6.3 | 3 | 185886 | |||
168.29 € | 1 | 3 giorni | 3/2, chiuso, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 24 | 18 | 0.38 | 6.3 | 3 | 163189 | |||
168.29 € | 1 | 7 giorni | 3/2, aperto, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 24 | 18 | 0.38 | 6.3 | 3 | 163188 | |||
168.29 € | 1 | 4 giorni | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 24 | 18 | 0.38 | 6.3 | 3 | 176070 | |||
175.32 € | 1 | 3 giorni | 5/3, chiuso | 1400 | - | molla meccanica | 32 | 14 | 0.4 | 5.66 | 3.5 | 176061 | |||
168.29 € | 1 | 3 giorni | 5/2, bistabile | 1600 | 12 | - | - | - | 0.38 | 6.3 | 2 | 163191 | |||
123.31 € | 1 | 4 giorni | 5/2, monostabile | 1600 | - | molla pneumatica | 26 | 18.5 | 0.38 | 6.3 | 3 | 163190 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone, acciaio, alluminio pressofuso, PPS, POM | Materiale delle guarnizioni | NBR, HNBR | Collegamento pneumatico 1 | Porta comune |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Collegamento pneumatico 4 | G1/4 | Collegamento pneumatico 11 | Porta comune |
Porta di lavoro pneumatica | G1/4 | Porta aria pilota 12/14 | Porta comune | Grado di protezione | IP65 |
Giro | Sovrapposizione | Larghezza nominale(mm) | 8 | Porta di alimentazione aria pilota | Interno Esterno |
Direzione flusso | Non reversibile | Dimensione della valvola(mm) | 18 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 |
Consumo di energia elettrica(W) | 1.5 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Peso(g) | 260 |
Configura
Proprietà di base
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
valore b
Valore C(l/sbar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali