Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JMVH-5-1/4-B |
JMVH-5-1/4-S-B |
JMVH-5-1/8-B |
JMVH-5-1/8-S-B |
JMVH-5-3/8-B |
JMVH-5-3/8-S-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 | Porta per l’aria pilota ausiliaria 12 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Tensione di esercizio (V) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.35 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | 16 | - | 0.38 | 6.35 | 2 | - | - | - | 19136 | 615 | |||
297.58 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | 16 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 19137 | 615 | |||
263.32 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | 18 | 24 DC | - | - | 2 | - | - | - | 30475 | 560 | |||
273.57 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | 18 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30476 | 560 | |||
351.52 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | 40 | 12 | 2000 | Interno | Non reversibile | 17 | 24 DC | - | - | 2 | - | - | - | 14948 | 900 | |||
361.75 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 40 | 12 | 2000 | Esterno | Reversibile | 17 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2 | 10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15343 | 900 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Attacco aria di scarico pilota 82 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Attacco aria di scarico pilota 84 | M5 | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 3 | Funzione della valvola | 5/2, bistabile |
Giro | Sovrapposizione | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -40 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 60 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 2200 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 3700 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14
Porta per l’aria pilota ausiliaria 12
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Tensione di esercizio(V)
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio min.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali