Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-SS3Y1-S41-08-M5
Tipo | Base collettore | Type | Tipo S41 | Number of Stations | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Port pipe connection port diameter | M5 × 0.8 | CE compliant | Non compatibile |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 3 vie / azione diretta, tenuta resiliente, serie Clean, blocco valvole 10-SY100, il codice articolo è il seguente: 10-SS3Y1-S41-08-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SS3Y1-S41-08-M5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali