Custodia in metallo per interruttore a cerniera

Custodia in metallo per interruttore a cerniera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE51120LU21
3SE51120LU22
3SE52120LU21
3SE52120LU22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Tipo di funzionamento

62.87 €

1 Disponibile 12 giorni 56.578-

69.45 €

1 11 giorni 87.378Attuatore di rotazione

60.69 €

1 Disponibile 11 giorni --Attuatore di rotazione, braccio a leva

60.69 €

1 Disponibile 12 giorni --Attuatore di rotazione, braccio a leva

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 85 Materiale contatto Lega d'argento Corrente di commutazione (max.)(A) 6
Vita elettrica 100000 Misura filettatura M20 x 1.5 Durata 1000000
Valutazione IP IP66, IP67 Attacco (componenti) Viti Tipo di contatto 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio
Materiale Metallo

Supporto tecnico