Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Lunghezza cavo (m) | Misura filettatura | Durata | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | |
62.73 € | 1 | 12 giorni | 60 | 20 | 5 | - | 10000000 | - | ||
58.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 20 | - | M12 | 10000000 | Spina | |
60.69 € | 1 | 12 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | ||
60.69 € | 1 | 12 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | ||
52.65 € | 1 | 12 giorni | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
71.55 € | 1 | 12 giorni | 70 | 15 | 5 | - | 5000000 | - | ||
56.01 € | 1 | 11 giorni | 70 | 15 | - | M12 | 5000000 | Spina | ||
73.93 € | 1 | 12 giorni | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 95 | - | 2 | - | 5000000 | - | |
69.45 € | 1 | 12 giorni | 95 | - | 5 | - | 5000000 | - | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 95 | - | - | M12 | 5000000 | Spina | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 20 | - | M12 | 10000000 | Spina | |
76.17 € | 1 | 11 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | 60 | 20 | 2 | - | 10000000 | - | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
74.07 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 70 | 15 | - | M12 | 5000000 | Spina | |
85.15 € | 1 | 12 giorni | 70 | 15 | 2 | - | 5000000 | - | ||
71.55 € | 1 | 11 giorni | 95 | - | 2 | - | 5000000 | - | ||
76.17 € | 1 | 11 giorni | 95 | - | - | M12 | 5000000 | Spina |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 85 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 16 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione(V) | 240 | Vita elettrica | 100000 | Valutazione IP | IP67 |
Tipo di contatto | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Lunghezza cavo(m)
Misura filettatura
Durata
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali