Commutatore di posizione con custodia in metallo con protezione anticorrosione aumentata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE52120BC051CA0
3SE52120CC051AJ0
3SE52120CC051CA0
3SE52120KC051CA0
3SE52120LC051CA0
3SE52120MC051CA0
3SE52120PC051CA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tipo di contatto

36.96 €

1 12 giorni -25~ 851 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

47.68 €

1 11 giorni -40~ 851 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

35.84 €

1 12 giorni -25~ 851 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

38.08 €

1 12 giorni -25~ 852 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio

39.64 €

1 Disponibile 11 giorni -25~ 852 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio

39.64 €

1 Disponibile 12 giorni -25~ 852 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio

39.64 €

1 Disponibile 12 giorni -25~ 851 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 75.7 Forza di azionamento(N) 20
Corrente di commutazione (max.)(A) 6 Vita elettrica 100000 Misura filettatura M20 x 1.5
Durata 15000000 Valutazione IP IP66, IP67 Attacco (componenti) Viti
Materiale Metallo Tipo di funzionamento Punteria, punteria in fluoropolimero

Supporto tecnico