Commutatore di posizione con pistone a rulli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE51141CD021AF5

Codice componente
3SE51141CD021AF5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.21 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 60 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 37.3
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 130.5 Forza di azionamento(N) 20 Corrente di commutazione (max.)(A) 3
Misura filettatura M12 Durata 15000000 Valutazione IP IP66, IP67
Attacco (componenti) Spina Tipo di contatto 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio Materiale Metallo
Tipo di funzionamento Ruota in acciaio, punteria

Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione con pistone a rulli, il codice articolo è il seguente: 3SE51141CD021AF5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51141CD021AF5.

Supporto tecnico