Commutatore di posizione in metallo con pistoncino arrotondato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE51140CC021AC4

Codice componente
3SE51140CC021AC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.13 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 85 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 37.3
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 117 Forza di azionamento(N) 20 Corrente di commutazione (max.)(A) 4
Vita elettrica 100000 Misura filettatura M12 Durata 15000000
Valutazione IP IP67 Attacco (componenti) Spina Tipo di contatto 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio
Materiale Metallo Tipo di funzionamento Punteria, punteria in acciaio inossidabile

Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione in metallo con pistoncino arrotondato, il codice articolo è il seguente: 3SE51140CC021AC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51140CC021AC4.

Supporto tecnico