Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V) | Vita elettrica | Misura filettatura | Valutazione IP | Colore | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
330.53 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
330.53 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
296.92 € | 1 | 3 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
319.33 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
319.33 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
346.21 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
357.43 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
357.43 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
364.15 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
375.35 € | 1 | 4 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
375.35 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
402.24 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
413.44 € | 1 | 98 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
413.44 € | 1 | 98 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
453.79 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
442.57 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
453.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
453.79 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
352.95 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
330.53 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
420.17 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
458.27 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
346.21 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
375.35 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
397.76 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
431.37 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
469.47 € | 1 | 4 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
375.35 € | 1 | 12 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
431.37 € | 1 | 4 giorni | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP65, IP67 | Giallo | Viti | 2 interruttori, 1 attuatore, 2 scambi | ||
683.21 € | 1 | 11 giorni | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | ||
759.73 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | - | 30 | - | M12 | IP66, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | |
785.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | |
858.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | |
923.71 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore | |
928.08 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | - | 30 | - | M12 | IP65, IP67 | - | Spina | 1 interruttore |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 60 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 43.5 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 185 | Forza di azionamento(N) | 30 |
Durata | 1000000 | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione(V)
Vita elettrica
Misura filettatura
Valutazione IP
Colore
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali