Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE51220AA00 |
3SE51220AA001CA0 |
3SE52420AC05 |
3SE52420AC051CA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Forza di azionamento (N) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Materiale | Materiale contatto | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.92 € | 1 | 12 giorni | Involucro | - | 37.8 | 85.7 | 56 | Metallo | - | Per interruttore di posizione | - | ||
23.52 € | 1 | 11 giorni | Involucro | - | 37.8 | 85.7 | 56 | Metallo | - | Per interruttore di posizione | - | ||
11.19 € | 1 | 12 giorni | Scatola interruttore azionata da porta | 20 | - | 60.7 | 50 | Plastica | Lega d’argento | Interruttore di posizione | Punteria, punteria in fluoropolimero | ||
15.87 € | 1 | 12 giorni | Scatola interruttore azionata da porta | 20 | - | 60.7 | 50 | Plastica | Lega d’argento | Interruttore di posizione | Punteria, punteria in fluoropolimero |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +85 | Misura filettatura | M20 x 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione IP | IP66, IP67 | Colore | Turchese |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Forza di azionamento(N)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Materiale
Materiale contatto
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali