Vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT284-M6X20-C
XNNGFS-M6X12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Tipo di accessorio Capacità di carico max
(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Materiale Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

0.43 €

100 4 giorni AltroAltro20200-000Metallo0

0.37 €

100 4 giorni --1216.6-Parti/set di fissaggio---Acciaio-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12

Supporto tecnico