Commutatore di posizione meccanico sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSM-02/L
LSM-11/L
LSM-11/P
LSM-11/RL
LSM-11/RLA
LSM-11S/L
LSM-11S/P
LSM-11S/RL
LSM-11S/RLA
LSM-11S/RR
LSM-11S/S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di commutazione Apertura forzata Tipo di elemento di comando Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

47.31 €

2 7 giorni Interruttore ad azione lentaveroLeva a rotella in resina20

47.31 €

2 6 giorni Interruttore ad azione lentaveroLeva a rotella in resina11

47.31 €

2 5 giorni Interruttore ad azione lentaveroCamma a cilindro/rullo11

56.72 €

2 5 giorni Interruttore ad azione lentaveroLeva rotante11

56.72 €

2 5 giorni Interruttore ad azione lentaveroLeva girevole regolabile11

47.31 €

2 13 giorni Interruttore a rottura rapidaveroLeva a rotella11

47.31 €

2 10 giorni Interruttore a rottura rapidaveroCamma a cilindro/rullo11

56.72 €

2 7 giorni Interruttore a rottura rapidaveroLeva rotante11

56.72 €

2 9 giorni Interruttore a rottura rapidaveroLeva girevole regolabile11

56.72 €

4 8 giorni Interruttore a rottura rapidaveroAsta di azionamento11

47.31 €

2 7 giorni Interruttore a rottura rapidafalsoBiella a molla11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A) 0.3 Materiale alloggiamento Metallo
Idoneità per funzioni di sicurezza vero Rivestimento alloggiamento Altro Con indicazione dello stato falso
Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza Nessuno Tipo di collegamento elettrico Inserimento cavo metrico Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Grado di protezione (IP) IP67
Numero di contatti ausiliari di sicurezza 0 Tipo di interfaccia Nessuno Uscita elettronica falso
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V(A) 0.8
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A) 3 Larghezza sensore(mm) 31 Diametro sensore(mm) 0
Altezza del sensore(mm) 61 Lunghezza del sensore(mm) 33.5 Funzione di commutazione a scatto falso
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) 25|70 Numero di contatti di commutazione 0 Allineamento Elementi di comando Altro
Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico