Manicotti adattatori - Serie L (H2324 L)

Manicotti adattatori - Serie L H2324 L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H2324 L

Marca: SKF

Prezzo: 254.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571248547

Diametro interno: 110 mm

Diametro esterno: 145 mm

Peso: 2698.0 g

Larghezza: 112 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H2324 L

Codice componente
H2324 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

254.95 €

1 4 giorni 73165712485471101452698.0112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cono 01:12 Design Versione standard Tipo albero Per alberi misura metrica

Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie L, il codice articolo è il seguente: H2324 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H2324 L.

Tipologia prodotto

Codice componente
H3126 L
H3128 L
H3130 L
H3134 L
H3136 L
H3140 L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

233.10 €

1 4 giorni 73165713209841151553245.092

287.57 €

1 4 giorni 73165712735941251653500.097

411.30 €

1 4 giorni 73165712641271351805280.0111

518.13 €

1 4 giorni 73165714589771502007070.0122

679.55 €

1 4 giorni 73165718000041602107150.0131

791.63 €

1 4 giorni 731657125697918025010250.0150

Supporto tecnico