Codice articolo del costruttore: TSN222 L
Marca: SKF
Prezzo: 54.85 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diametro interno: 125 mm
Diametro esterno: 156.6 mm
Larghezza: 10.3 mm
Peso: 78 g
GTIN/EAN: 7316574515868
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN222 L
Codice componente
|
---|
TSN222 L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.85 € | 1 | 12 giorni | 125 | 156.6 | 10.3 | 78 | 7316574515868 |
Loading...
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione a quattro labbri |
---|
Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie L, il codice articolo è il seguente: TSN222 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN222 L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSN608 L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 17 giorni | 35 | 69.6 | 12 | 25 | 7316574647743 |