Nastro riflettente (206770)

Nastro riflettente 206770
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 206770

Marca: PEPPERL & FUCHS

Prezzo: 29.65

Tempi di consegna: 16 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 50 mm

Altezza: 22800 mm

Profilo: Altro

Montaggio autoadesivo: vero

Descrizione: OFR-22800/50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

206770

Codice componente
206770
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profilo Montaggio autoadesivo Descrizione

29.65 €

1 Disponibile 16 giorni 5022800AltroveroOFR-22800/50

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Nastro riflettente, il codice articolo è il seguente: 206770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 206770.

Tipologia prodotto

Codice componente
195293
195294
199568
210725
221316
223170
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profilo Montaggio autoadesivo Descrizione

29.65 €

1 Disponibile 16 giorni 100200RettangolareveroOFR-200/100

422.48 €

1 Disponibile 16 giorni 10001000Profilo quadratoveroOFR-1000/1000

140.06 €

1 Disponibile 16 giorni 250250Profilo quadratoveroOFR-250/250

50.65 €

1 Disponibile 16 giorni 7622800AltroveroOFR-22800/76

15.75 €

1 Disponibile 16 giorni 2522800AltroveroOFR-22800/25

281.65 €

1 Disponibile 16 giorni 500500Profilo quadratoveroOFR-500/500

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico