Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX260

Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX260
Parti opzionali manifold per elettrovalvola a 5 vie compatta ad innesto serie JSY1000/3000/5000 con base di collegamento a connettore serie EX260.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6

Codice componente
JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

415.82 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Protocollo di comunicazione IO-Link Number of Inputs/Outputs 32 uscite
Connector M12 Mounting Method Direct mounting Number of Stations 4
Port pipe connection port diameter Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) Specifications Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato Applicable valve JSY1000
P- and E-port entry position Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) Common specifications Negative common Piping model Side ported

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX260, il codice articolo è il seguente: JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JJ5SY1-10SKAN-04BS-C6.

Supporto tecnico