Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESG 3
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 66 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 70 | Attacco | Spina/presa di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (max.)(A) | 16 | Potenza nominale (W)(W) | 3680 | Peso(g) | 690 |
Si trova sulla pagina di Limitazione di corrente di accensione, il codice articolo è il seguente: ESG 3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESG 3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali