Unità isolatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK13040HS006AA0

Codice componente
3RK13040HS006AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

468.95 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. componente produttore 3RK13040HS006AA0 Temperatura max.(°C) +55 Temperatura min.(°C) -25
Corrente nominale(A) 25 Tensione nominale(V) 400 Misura prodotto (altezza)(mm) 230
Misura prodotto (profondità)(mm) 170 Misura prodotto (larghezza)(mm) 110 Tipo prodotto Unità isolatore
Tipo (produttore) 3RK 1304-0 HS 00-6 AA0 Tipo (varie) Boccola M12

Si trova sulla pagina di Unità isolatore, il codice articolo è il seguente: 3RK13040HS006AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK13040HS006AA0.

Supporto tecnico