Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Tensione di esercizio (V DC/AC) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 1 | 3 giorni | 3SK1111-1AB30 | 5 | - | 24|24 | - | - | 24 | 121.6 | Connettore a vite | ||
218.48 € | 1 | 3 giorni | 3SK1111-1AW20 | - | 110|240|110|230 | - | 110 V-240 | - | - | 121.6 | Connettore a vite | ||
218.48 € | 1 | 3 giorni | 3SK1111-2AB30 | 5 | - | 24|24 | - | - | 24 | 121.6 | Collegamento a molla | ||
218.48 € | 1 | 11 giorni | 3SK1111-2AW20 | - | 110|240|110|230 | - | - | - | - | 121.6 | - | ||
173.65 € | 1 | 11 giorni | 3SK1112-1BB40 | - | - | 24 | - | - | - | 91.6 | - | ||
168.05 € | 1 | 12 giorni | 3SK1120-1AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
280.11 € | 1 | 3 giorni | 3SK1121-1AB40 | 5 | - | 24 | - | 24 | - | 121.6 | Connettore a vite | ||
379.83 € | 1 | 12 giorni | 3SK1121-1CB41 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
352.95 € | 1 | 3 giorni | 3SK1121-1CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
368.63 € | 1 | 12 giorni | 3SK1121-1CB44 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
308.12 € | 1 | 3 giorni | 3SK1121-2AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
229.68 € | 1 | 11 giorni | 3SK1122-1AB40 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
212.88 € | 1 | 11 giorni | 3SK1122-1CB41 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
224.08 € | 1 | 12 giorni | 3SK1122-1CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
212.88 € | 1 | 12 giorni | 3SK1122-1CB44 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - | ||
218.48 € | 1 | 12 giorni | 3SK1122-2CB42 | - | - | 24 | - | - | - | 121.6 | - |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 60 | Temperatura min.(°C) | -25 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 | Tipo prodotto | Protezione circuito | Tipo (produttore) | SIRIUS 3SK11 |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Tensione di esercizio(V DC/AC)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali