Con protezione antiurto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RK19081DA002BP0

Codice componente
3RK19081DA002BP0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.44 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. componente produttore 3RK19081DA002BP0 Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -25
Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (profondità)(mm) 21 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8
Tipo prodotto Con protezione antiurto Tipo (produttore) 3RK 1908-1 AS00-2BP0 Tipo (varie) Per ET 200SP

Si trova sulla pagina di Con protezione antiurto, il codice articolo è il seguente: 3RK19081DA002BP0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19081DA002BP0.

Supporto tecnico