Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H-4/3-M5
Funzione della valvola | 4/3, esausto | Portata nominale standard(l/min) | 125 | Metodo di reset | Molla meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza nominale(mm) | 4 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Collegamento pneumatico 1 | M5 | Collegamento pneumatico 2 | M5 | Collegamento pneumatico 3 | Non canalizzato |
Porta di lavoro pneumatica | M5 | N. componente produttore | 7334 |
Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie H, il codice articolo è il seguente: H-4/3-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-4/3-M5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali