Codice articolo del costruttore: IR65X72X25
Marca: ZEN
Prezzo: 5.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro interno: 65 mm
Diametro esterno: 72 mm
Larghezza: 25 mm
Peso: 140.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR65X72X25
Foro per lubrificazione | Senza scanalatura per il lubrificante | Pista | Finemente rifinito con superfici terminali appiattite | Superficie | Nessuna smerigliatura senza torsioni |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli interni, il codice articolo è il seguente: IR65X72X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR65X72X25.
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IR65X72X45 |
IR85X100X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | 72 | 45 | 259.0 | ||
22.97 € | 1 | 4 giorni | 85 | 100 | 35 | 580.0 |