Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DGE60 LO |
DGE70 LO |
DGE160 LO |
DGE200 LO |
DGF20 LO |
DGF25 LO |
DGF50 LO |
DGF90 LO |
DGIHN-K20 LO |
DGIHN-K32 LO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) | Gamma di temperatura | Direzione filettatura | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | 4 giorni | 90 | 1150.0 | 60 | -20 – +200°C | - | - | ||
64.50 € | 1 | 4 giorni | 105 | 1710.0 | 70 | -20 – +200°C | - | - | ||
715.05 € | 1 | 4 giorni | 230 | 16500.0 | 160 | -20 – +200°C | - | - | ||
1,357.32 € | 1 | 4 giorni | 290 | 32099.998 | 200 | -20 – +200°C | - | - | ||
15.53 € | 1 | 4 giorni | 50 | 360.0 | 20 | - | - | Estremità di saldatura | ||
17.35 € | 1 | 4 giorni | 55 | 540.0 | 25 | - | - | Estremità di saldatura | ||
72.88 € | 1 | 4 giorni | 123 | 4600.0 | 50 | - | - | Estremità di saldatura | ||
382.42 € | 1 | 4 giorni | 226 | 24000.0 | 90 | - | - | Estremità di saldatura | ||
31.27 € | 1 | 4 giorni | 47 | 400.0 | 20 | - | Filettatura destra | Filettatura femmina | ||
47.32 € | 1 | 4 giorni | 71 | 1200.0 | 32 | - | Filettatura destra | Filettatura femmina |
Loading...
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Gamma di temperatura
Direzione filettatura
Tipo filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali