Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie TK (DSI25 TK)

Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie TK DSI25 TK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DSI25 TK

Marca: DURBAL

Prezzo: 40.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 60 mm

Peso: 720.0 g

Larghezza: 31 mm

Direzione filettatura: Filettatura destra

Tipo filettatura: Filettatura femmina


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSI25 TK

Codice componente
DSI25 TK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Direzione filettatura Tipo filettatura

40.00 €

1 4 giorni 60720.031Filettatura destraFilettatura femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione esente da manutenzione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie TK, il codice articolo è il seguente: DSI25 TK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSI25 TK.

Tipologia prodotto

Codice componente
DSAL20 TK
DSAL25 TK
DSAL35 TK
DSI50 TK
DSIL35 TK
DSIL50 TK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)
Direzione filettatura Tipo filettatura

24.95 €

1 4 giorni 50380.025Filettatura sinistraFilettatura maschio

32.00 €

1 4 giorni 60640.031Filettatura sinistraFilettatura maschio

103.80 €

1 4 giorni 811640.043Filettatura sinistraFilettatura maschio

214.60 €

1 4 giorni 1175000.060Filettatura destraFilettatura femmina

117.00 €

1 4 giorni 811600.043Filettatura sinistraFilettatura femmina

214.60 €

1 4 giorni 1175000.060Filettatura sinistraFilettatura femmina

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico