Estremità tirante serie ES2RS (DGE20 ES2RS)

Estremità tirante serie ES2RS DGE20 ES2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGE20 ES2RS

Marca: DURBAL

Prezzo: 5.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 35 mm

Peso: 61.0 g

Larghezza: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGE20 ES2RS

Codice componente
DGE20 ES2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

5.29 €

1 4 giorni 3561.016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +200°C

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie ES2RS, il codice articolo è il seguente: DGE20 ES2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE20 ES2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGE40 ES2RS
DGEG40 ES2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

12.36 €

1 4 giorni 62300.028

21.15 €

1 4 giorni 38540.040

Supporto tecnico