Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 5 | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 7 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 7 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 38 | 7 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 7 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 28 | 40 | 7 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 45 | 8 | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 7 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 7 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 50 | 7 | 10 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | 40 | 56 | 10 | 10 | ||
5.65 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 10 | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 giorni | 50 | 62 | 10 | 10 | ||
8.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | 85 | 10 | 10 | ||
6.27 € | 1 | 4 giorni | 90 | 115 | 13 | 10 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 110 | 130 | 12 | 20 |
Loading...
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | senza | Molla di tensione | Acciaio non legato |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali