Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ2H23-M
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | 6 | Con vite di collegamento M (M1) | R | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | 1/4B(8A) |
---|
Si trova sulla pagina di Raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento filettato, Modello connettore, LQ2H Serie, il codice articolo è il seguente: LQ2H23-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ2H23-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali