Elettrovalvola a 3 vie, Ad azionamento diretto, Tenuta in elastomero, Manifold, VT325 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Ad azionamento diretto, Tenuta in elastomero, Manifold, VT325 Serie
· Manifold: B Mount.
· Max. number of stations: 17.
· Applicable solenoil valve: VO325.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VVT340-081-03

Codice componente
VVT340-081-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.74 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Stations 8 Port pipe connection port diameter 3/8 Thread standard Rc
Piping model P comune, R comune, A lato Ordering source area Giappone, Asia, Australia

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie, Ad azionamento diretto, Tenuta in elastomero, Manifold, VT325 Serie, il codice articolo è il seguente: VVT340-081-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VVT340-081-03.

Supporto tecnico