Unità SI, EX510-S

Unità SI, EX510-S
· SI units with a maximum of 16 output points.
· Three mounting types.
· The SI unit is also available pre-assembled with some of SMCs most popular valve series: SY, SYJ, VQZ.
· This saves the user from assembling the SI unit, valves and wiring to the manifold.
· Integrated short circuit protection.
· Additional output cables are available so that unused points on the SI unit can be utilised effectively.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX510-S101
EX510-S102A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mounting Method Specifications

90.23 €

1 4 giorni Vite di montaggioManifold senza innesto

110.10 €

1 4 giorni Montaggio verticale su guida DINManifold ad innesto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato uscita Uscita PNP, comune (-)

Supporto tecnico