Assiemi di bloccaggio 7004

Assiemi di bloccaggio 7004
Set di bloccaggio universale per un’ampia gamma di applicazioni. Autocentrante e di facile montaggio a coppie medio-alte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7004100X145
7004110X155
7004120X165
7004130X180
7004140X190
7004150X200
7004160X210
7004170X225
7004180X235
700419X47
700420X47
700422X47
700424X50
700425X50
700428X55
700430X55
700432X60
700435X60
700438X65
700440X65
700442X75
700445X75
700448X80
700450X80
700455X85
700460X90
700465X95
700470X110
700475X115
700480X120
700485X125
700490X130
700495X135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)

80.27 €

1 5 giorni 8914510077461627032514519013012 mm8

88.27 €

1 5 giorni 8915511077461790032514517112112 mm8

99.98 €

1 5 giorni 8916512077462441040514519614212 mm10

117.37 €

1 5 giorni 8918013077463173548814522016012 mm12

135.98 €

1 5 giorni 9819014084513550250721018813914 mm10

151.20 €

1 5 giorni 9820015084514564560921021115814 mm12

163.17 €

1 5 giorni 9821016084514868860921019815114 mm12

185.80 €

1 5 giorni 9822517084516035371021021716414 mm14

199.68 €

1 5 giorni 9823518084516390371021020515714 mm14

12.95 €

1 5 giorni 45-19392653056172981206 mm6

12.95 €

1 5 giorni 45-20392655056172831206 mm6

12.95 €

1 5 giorni 45-22392661056172571206 mm6

13.83 €

1 5 giorni 455024392666056172361156 mm6

13.83 €

1 5 giorni 455025392669056172271156 mm6

14.23 €

1 5 giorni 455528392677056172021056 mm6

14.23 €

1 5 giorni 455530392683056171901056 mm6

16.33 €

1 5 giorni 4560323926118074172351256 mm8

16.33 €

1 5 giorni 4560353926129574172161266 mm8

16.80 €

1 5 giorni 4565383926140074172001166 mm8

16.80 €

1 5 giorni 4565403926148074171901166 mm8

19.25 €

1 5 giorni 55754247302120101412121208 mm6

19.90 €

1 5 giorni 55754547302270101411981208 mm6

19.90 €

1 5 giorni 55804847303230135412501508 mm8

20.25 €

1 5 giorni 55805047303365135412401508 mm8

22.35 €

1 5 giorni 55-5547303700135412161408 mm8

22.35 €

1 5 giorni 55906047304035135412001358 mm8

27.65 €

1 5 giorni 55956547304370135411831258 mm8

43.47 €

1 5 giorni 6711070624076152188320613110 mm8

46.20 €

1 5 giorni 7211575624081602188319212610 mm8

47.32 €

1 5 giorni 7212080624087002188318012010 mm8

51.87 €

1 5 giorni 72125856240115602728321214510 mm10

58.87 €

1 5 giorni 72130906240122402728320014010 mm10

61.02 €

1 5 giorni 72135956240129202728319013510 mm10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico