Assiemi di bloccaggio 7006

Assiemi di bloccaggio 7006
Set di fissaggio universale per spazio di installazione ridotto e anello di arresto assiale. Autocentrante e di facile installazione per coppie medio-alte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7006100X145
7006110X155
7006120X165
7006130X180
7006140X190
7006150X200
7006160X210
7006170X225
7006180X235
7006190X250
700619X47
7006200X260
700620X47
700622X47
700624X50
700625X50
700628X55
700630X55
700632X60
700635X60
700638X65
700640X65
700642X75
700645X75
700648X80
700650X80
700655X85
700660X90
700665X95
700670X110
700675X115
700680X120
700685X125
700690X130
700695X135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Diametro esterno collare
(mm)
Lunghezza di installazione fino al collare
(mm)
Quantità di viti
(Pezzi)

60.15 €

1 5 giorni 5614510044261000520014520414112 mm154348

71.58 €

1 5 giorni 5615511044261100620014518613212 mm164348

76.72 €

1 5 giorni 5616512044261350722514519113912 mm174349

98.53 €

1 5 giorni 6418013052341951130014518013012 mm1894212

117.37 €

1 5 giorni 6819014054342151530723017112614 mm199429

130.20 €

1 5 giorni 6820015054342561334223017813314 mm2094210

138.37 €

1 5 giorni 6821016054343005237623018314014 mm2194211

174.07 €

1 5 giorni 7822517064443483341023014511014 mm2345212

183.00 €

1 5 giorni 7823518064443688241023013710514 mm2445212

193.97 €

1 5 giorni 7825019064444866451223016312414 mm2595215

12.43 €

1 5 giorni 34-1928172702817234946 mm56235

382.90 €

1 5 giorni 7826020064445122551223015411914 mm2695215

12.43 €

1 5 giorni 34-2028172842817222946 mm56235

12.43 €

1 5 giorni 34-2228173132817202946 mm56235

12.95 €

1 5 giorni 345024281741034172221066 mm59236

12.95 €

1 5 giorni 345025281742734172131066 mm59236

13.60 €

1 5 giorni 34552828174783417190976 mm64236

13.60 €

1 5 giorni 34553028175123417177976 mm64236

15.87 €

1 5 giorni 346032281772846172221186 mm69238

15.87 €

1 5 giorni 346035281779646172031186 mm69238

16.98 €

1 5 giorni 346538281786546171871096 mm74238

16.98 €

1 5 giorni 346540281791046171771096 mm74238

19.25 €

1 5 giorni 4175423320152072412291288 mm84267

19.25 €

1 5 giorni 4175453320162972412131288 mm84267

20.37 €

1 5 giorni --------------

20.37 €

1 5 giorni 4180503320181072411921208 mm89267

22.47 €

1 5 giorni 41-553320227583412001298 mm94268

24.85 €

1 5 giorni 4190603320248283411831228 mm99268

28.30 €

1 5 giorni 4195653320302593411901308 mm104269

35.88 €

1 5 giorni 5011070402447351358321413510 mm119328

41.37 €

1 5 giorni 5011575402450181348319712910 mm124328

44.87 €

1 5 giorni 5012080402453521348318512310 mm129328

46.90 €

1 5 giorni 5012585402459791418318312410 mm134329

49.77 €

1 5 giorni 5013090402467741518318512810 mm139329

52.73 €

1 5 giorni 5013595402479451678319513710 mm1443210

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico