Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901230028 |
R901230040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,441.00 € | 1 | 5 giorni | 6.02 | 40 | ||
1,846.00 € | 1 | 5 giorni | 7.891 | 80 |
Loading...
Albero di trasmissione | Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | 15 | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale (pN) (liquidi standard) | 15 | Collegamento aspirazione e pressione | Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE | Dimensioni del disegno | 4 |
Tipo | PGZ | Tipo pompa | Pompa Gerotor | Direzione di rotazione | In senso orario |
Serie dispositivo | 1X | Design della flangia | Flangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1 | Numero articolo tariffa doganale | 84136031 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali