Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 200 | 1.000 | 1.000 | ||
13.92 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.06 | 40103500 | 210 | 1.050 | 1.050 | ||
23.32 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 40103500 | 240 | 1.200 | 1.200 | ||
26.02 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.15 | 40103500 | 284 | 1.420 | 1.420 | ||
21.46 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103600 | 374 | 1.870 | 1.870 | ||
4.32 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.009 | 40103900 | 51 | 255 | 255 | ||
6.34 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 54 | 270 | 270 | ||
6.55 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103900 | 56 | 280 | 280 | ||
6.11 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 59 | 295 | 295 | ||
4.55 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0 | 40103900 | 60 | 300 | 300 | ||
4.71 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.009 | 40103900 | 61 | 305 | 305 | ||
7.08 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 66 | 330 | 330 | ||
7.29 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.023 | 40103900 | 70 | 350 | 350 | ||
11.49 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.026 | 40103900 | 70 | 350 | 350 | ||
7.54 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 75 | 375 | 375 | ||
7.83 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.027 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
11.48 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.025 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
5.55 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.009 | 40103900 | 80 | 400 | 400 | ||
5.88 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0 | 40103900 | 84 | 420 | 420 | ||
8.63 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.028 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
13.05 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.037 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
5.48 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.04 | 40103900 | 85 | 425 | 425 | ||
8.86 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.025 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
13.26 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.05 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
5.88 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.018 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
8.54 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 92 | 460 | 460 | ||
9.49 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.065 | 40103900 | 95 | 475 | 475 | ||
9.32 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
13.65 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.001 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
6.34 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.009 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
9.46 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 105 | 525 | 525 | ||
9.29 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 110 | 550 | 550 | ||
14.83 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.05 | 40103900 | 113 | 565 | 565 | ||
6.55 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0 | 40103900 | 113 | 565 | 565 | ||
10.32 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.03 | 40103900 | 115 | 575 | 575 | ||
10.14 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
6.55 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.018 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
22.31 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.074 | 40103500 | 134 | 670 | 670 | ||
16.62 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 40103500 | 140 | 700 | 700 | ||
11.55 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 150 | 750 | 750 | ||
17.37 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 40103500 | 150 | 750 | 750 | ||
11.55 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 151 | 755 | 755 | ||
12.34 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 155 | 775 | 775 | ||
11.92 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.036 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
17.66 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.075 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
8.20 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.027 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.1 | 40103500 | 167 | 835 | 835 | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 170 | 850 | 850 | ||
12.60 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 180 | 900 | 900 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 1.9 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 3.4 | Profilo | 5M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 5 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Corde di tensione in fibra di vetro | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali