Cinghia dentata / D8M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT

Cinghia dentata / D8M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT
· velocità sincrona
· massima precisione
· livello di rumorosità sensibilmente inferiore grazie al profilo dei denti optibelt OMEGA
· utilizzo in pulegge per cinghie dentate standard HTD e RPP
· esente da manutenzione
· resistente alle temperature da -30°C a +100°C
· efficienza fino al 98%

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1600D8M2077ZA
1600D8M3077ZA
2400D8M2077ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

125.60 €

1 5 giorni 200.22401036002001.6001.600

185.14 €

1 5 giorni 300.33401036002001.6001.600

177.03 €

1 5 giorni 200.36401039003002.4002.400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 8.28
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Spessore cinghia trapezoidale(mm) 8.28 Profilo D8M
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 8 Materiale di ingegneria Policloroprene
Manutenzione necessaria n Profilo dente Semicircolare Resistenza all’olio Limitatore
Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro Termoresistente fino a(°C) 100

Supporto tecnico