Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16AT5STAHL00ZA |
25AT5STAHL00ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.77 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.053 | 40103200 | ||
29.51 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.083 | 39269097 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dente(mm) | 2.5 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Norma | ISO 17396 |
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 1.2 | Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì |
Angolo dei denti(°) | 25 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 2.7 | Profilo | AT5 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 5 | Materiale di ingegneria | Poliuretano |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale | Resistenza all’olio | Buona |
Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali