Cinghia dentata / ALPHA / aperta / 14M / PUR / acciaio / OPTIBELT

Cinghia dentata / ALPHA / aperta / 14M / PUR / acciaio / OPTIBELT
· Forze di trazione elevate con allungamento ridotto
· Elevata precisione di posizionamento
· Cinghie dentate per unità lineari nella versione ATL
· Ampia scelta di materiali per i nuclei di trazione
· Poliuretano termoplastico
· Possibilità di tasselli saldati

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di nastri, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio: per un nastro di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14M55STAHL00ZA

Codice componente
14M55STAHL00ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.86 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale W (mm)(mm) 55 Tariffa doganale — peso(kg) 0.61 Termoresistente(°C) -30
Conducibilità elettrica si/no n Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 39269097 Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 6
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Spessore cinghia trapezoidale(mm) 10 Profilo 14M
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 14 Materiale di ingegneria Poliuretano
Manutenzione necessaria n Profilo dente Semicircolare Resistenza all’olio Buona
Cavo di tensionamento Corde di tensione in acciaio Termoresistente fino a(°C) 80

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / ALPHA / aperta / 14M / PUR / acciaio / OPTIBELT , il codice articolo è il seguente: 14M55STAHL00ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14M55STAHL00ZA.

Supporto tecnico