Cinghia dentata / XL / CR (Neoprene) / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296

Cinghia dentata / XL / CR (Neoprene) / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296
· Ampio campo di applicazione
· Sollecitazioni ridotte dei cuscinetti
· Ottima pieghevolezza
· Trasmissione sincrona del momento torcente
· Diametri delle pulegge molto ridotti
· Trefolo in fibra di vetro
· Esente da manutenzione
· Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60XL03777ZA
110XL03777ZA
120XL03777ZA
130XL03777ZA
140XL03777ZA
142XL03777ZA
150XL03777ZA
160XL03777ZA
170XL03777ZA
180XL03777ZA
190XL03777ZA
200XL03777ZA
220XL03777ZA
290XL03777ZA
344XL03777ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo Numero di denti Lunghezza campo, imperiale
(poll.)
Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

2.54 €

1 5 giorni 0.00340103900306152.4152.4

3.06 €

1 5 giorni 0.006401039005511279.4279.4

3.17 €

1 5 giorni 0.007401039006012304.8304.8

3.22 €

1 5 giorni 0.007401039006513330.2330.2

3.35 €

1 5 giorni 0.008401039007014355.6355.6

3.35 €

1 5 giorni 0401039007114.2360.68360.68

3.45 €

1 5 giorni 0.008401039007515381381

3.72 €

1 5 giorni 0.009401039008016406.4406.4

3.72 €

1 5 giorni 0.009401039008517431.8431.8

3.80 €

1 5 giorni 0.01401039009018457.2457.2

3.68 €

1 5 giorni 0.01401039009519482.6482.6

4.09 €

1 5 giorni 0.0114010390010020508508

212.83 €

1 5 giorni 0.0124010390011022558.8558.8

4.55 €

1 5 giorni 04010350014529736.6736.6

5.14 €

1 5 giorni 04010350017234.4873.76873.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale W (mm)(mm) 9.525 Larghezza nominale W (pollici) 0.375 Termoresistente(°C) -30
Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 2.57
Tariffa doganale — unità di peso kg Norma ISO 5296 Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n
Altezza del dente(mm) 1.27 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Angolo dei denti(°) 50
Spessore cinghia trapezoidale(mm) 2.3 Profilo XL Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 5.08 Materiale di ingegneria Composto di cloroprene Manutenzione necessaria n
Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Limitatore Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro
Termoresistente fino a(°C) 100

Supporto tecnico