Cinghia dentata / ALPHA / T2.5 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396

Cinghia dentata / ALPHA / T2.5 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396
· Buona resistenza all'olio e alle sostanze chimiche
· Ampia scelta di materiali per i nuclei di trazione
· Rapida disponibilità
· Trefolo in acciaio
· Esente da manutenzione
· Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

(i)Nota

  • Elementi di fissaggio, connettori e accessori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
461T2,​5 620 6
T2,​5200677ZA
T2,​5245677ZA
T2,​52651077ZA
T2,​5290677ZA
T2,​5305677ZA
T2,​5330677ZA
T2,​53801077ZA
T2,​5500677ZA
T2,​5650677ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Numero di denti Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

11.65 €

1 5 giorni 60.006248620620

7.68 €

1 5 giorni 60.0180200200

7.94 €

1 5 giorni 60.00698245245

10.46 €

1 5 giorni 100.01106265265

8.14 €

1 5 giorni 60116290290

8.26 €

1 5 giorni 60.001122305305

8.78 €

1 5 giorni 60.006132330330

11.52 €

1 5 giorni 100.01152380380

10.46 €

1 5 giorni 60.006200500500

12.05 €

1 5 giorni 60.033260650650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no n Unità peso — tariffa doganale 1
Larghezza dente(mm) 1.5 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 39269097
Norma ISO 17396 Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 0.7
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Angolo dei denti(°) 40 Spessore cinghia trapezoidale(mm) 1.3
Profilo T2.5 Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 2.5
Materiale di ingegneria Poliuretano Manutenzione necessaria n Profilo dente Trapezoidale
Resistenza all’olio Buona Cavo di tensionamento Corde di tensione in acciaio Termoresistente fino a(°C) 80

Supporto tecnico