Cinghia dentata / MXL / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296

Cinghia dentata / MXL / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296
· Ampio campo di applicazione
· Sollecitazioni ridotte dei cuscinetti
· Ottima pieghevolezza
· Trasmissione sincrona del momento torcente
· Diametri delle pulegge molto ridotti
· Trefolo in fibra di vetro
· Esente da manutenzione
· Intervallo di temperatura da -30°C a +100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

640MXL01277ZA

Codice componente
640MXL01277ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.72 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale W (mm)(mm) 3.175 Larghezza nominale W (pollici) 0.125 Tariffa doganale — peso(kg) 0.006
Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Larghezza dente(mm) 1.14 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 40103900
Norma ISO 5296 Numero di denti 80 Lunghezza campo, imperiale(poll.) 64
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 0.51 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no
Lunghezza del passo(mm) 162.56 Angolo dei denti(°) 40 Spessore cinghia trapezoidale(mm) 1.14
Lunghezza(mm) 162.56 Profilo MXL Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 2.032 Materiale di ingegneria Composto di cloroprene Manutenzione necessaria n
Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Limitatore Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro
Termoresistente fino a(°C) 100

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / MXL / CR / fibra di vetro / OPTIBELT / ISO 5296 , il codice articolo è il seguente: 640MXL01277ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 640MXL01277ZA.

Supporto tecnico