Cinghia dentata / OMEGA / 3M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT

Cinghia dentata / OMEGA / 3M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT
· velocità sincrona
· massima precisione
· livello di rumorosità sensibilmente inferiore grazie al profilo dei denti optibelt OMEGA
· utilizzo in pulegge per cinghie dentate standard HTD e RPP
· esente da manutenzione
· resistente alle temperature da -30°C a +100°C
· efficienza fino al 98%

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2253M1577ZA
2253M677ZA
2253M977ZA
3183M677ZA
3183M977ZA
3303M977ZA
3843M977ZA
3903M977ZA
4203M1577ZA
4473M977ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Numero di denti Lunghezza del passo
(mm)
Lunghezza
(mm)

6.42 €

1 5 giorni 150.01575225225

3.45 €

1 5 giorni 60.00675225225

4.32 €

1 5 giorni 90.00475225225

3.72 €

1 5 giorni 60.006106318318

4.23 €

1 5 giorni 90.009106318318

4.55 €

1 5 giorni 90.007110330330

4.85 €

1 5 giorni 90.009128384384

5.14 €

1 5 giorni 90130390390

7.38 €

1 5 giorni 150.018140420420

5.14 €

1 5 giorni 90.009149447447

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no y Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 40103900 Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n
Altezza del dente(mm) 1.1 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Spessore cinghia trapezoidale(mm) 2.3
Profilo 3M Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 3
Materiale di ingegneria Policloroprene Manutenzione necessaria n Profilo dente Semicircolare
Resistenza all’olio Limitatore Cavo di tensionamento Corde di tensione in fibra di vetro Termoresistente fino a(°C) 100

Supporto tecnico